512P45C2NC

512P45C2NC

500 Serisi Silindir Taşıyıcı, 45mm, Dar, Hassasiyet, Yaklaşık 0,08 C, Preload, İlave Yağ Rezervuarı,

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1328.05 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sektörde öncü yük kapasiteleri
  • Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson Accumax'ın yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.000,0 mm
[L] 175.500,0 mm
[L1] 60.000,0 mm
[L3] 100.000,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[S2] M10

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Silindir
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı C - Dar
Boyut 45
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,08 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 3,112 kg (6,861 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 2.577 N·m (1.901 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 93.400 N (20.997 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 3.170 N·m (2.338 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 114.882 N (25.827 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 4.621 N·m (3.408 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 167.500 N (37.655 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?