512P35A3ES2

512P35A3ES2

500 Serisi Silindir Taşıyıcı, 35mm, Standart, Hassasiyet, Yaklaşık 0,13 C, Preload, Uç kapaklarında yandan yağlama,

Teslim Süresi:  7 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$609.66 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sektörde öncü yük kapasiteleri
  • Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson Accumax'ın yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 10.000,0 mm
[G2] 15.000,0 mm
[J] 40.000,0 mm
[L] 109.000,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 80.000,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 23.000,0 mm
[S2] M10

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Silindir
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı A - Standart
Boyut 35
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,13 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 1,600 kg (3,527 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.118 N·m (825 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 662 N·m (488 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 662 N·m (488 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 52.000 N (11.690 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.375 N·m (1.014 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 814 N·m (600 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 814 N·m (600 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 63.960 N (14.379 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 2.008 N·m (1.481 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 1.189 N·m (877 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 1.189 N·m (877 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 93.400 N (20.997 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?