511U45E2L

511U45E2L

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 45mm, Dar Yüksek, Ultra Hassasiyet, Yaklaşık 0,08 C, Preload, Uzun Ömürlü Yağlama Bloku,

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1265.46 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.800,0 mm
[L] 198.900,0 mm
[L1] 60.000,0 mm
[L3] 99.100,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 19.000,0 mm
[S2] M10

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı E - Dar Yüksek
Boyut 45
Doğruluk Sınıfı Ultra Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,08 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 2,046 kg (4,511 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.466 N·m (1.081 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 1.147 N·m (846 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 1.147 N·m (846 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 61.900 N (13.916 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.847 N·m (1.362 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 1.445 N·m (1.066 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 1.445 N·m (1.066 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 77.989 N (17.533 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 3.193 N·m (2.355 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 2.498 N·m (1.842 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 2.498 N·m (1.842 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 134.800 N (30.304 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?