511U45B3Z

511U45B3Z

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 45mm, Standart Uzun, Ultra Hassasiyet, Yaklaşık 0,13 C, Preload, Metal Kazıyıcı,

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1084.81 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 60.000,0 mm
[B] 120.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 37.500,0 mm
[F] 10.500,0 mm
[F3] 18.000,0 mm
[G] 15.000,0 mm
[G1] 15.000,0 mm
[J] 50.800,0 mm
[L] 179.600,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L2] 60.000,0 mm
[L3] 130.600,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 100.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[P] 17.500,0 mm
[S1] M10
[S2] M12

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı B - Standart Uzun
Boyut 45
Doğruluk Sınıfı Ultra Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,13 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 4,314 kg (9,511 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.769 N·m (1.305 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 74.700 N (16.793 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 2.229 N·m (1.644 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 94.116 N (21.158 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 4.175 N·m (3.079 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 176.300 N (39.634 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?