511U35A2ES11

511U35A2ES11

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 35mm, Standart, Ultra Hassasiyet, Yaklaşık 0,08 C, Preload, Uç kapaklarında üstten yağlama,

Teslim Süresi:  7 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$651.06 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 12.000,0 mm
[J] 41.000,0 mm
[L] 111.600,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 79.600,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 14.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı A - Standart
Boyut 35
Doğruluk Sınıfı Ultra Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,08 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 1,800 kg (3,968 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 718 N·m (530 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 574 N·m (423 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 574 N·m (423 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 38.700 N (8.700 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 905 N·m (667 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 723 N·m (533 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 723 N·m (533 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 48.759 N (10.961 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 1.566 N·m (1.155 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 84.400 N (18.974 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?