511U20G1Z

511U20G1Z

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 20mm, Dar Kısa, Ultra Hassasiyet, Yaklaşık 0,03 C, Preload, Metal Kazıyıcı,

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$513.17 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 28.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 23.500,0 mm
[L] 58.700,0 mm
[L3] 25.700,0 mm
[M1] 4.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 4.000,0 mm
[S2] M5

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı G - Dar Kısa
Boyut 20
Doğruluk Sınıfı Ultra Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,518 kg (1,142 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 99 N·m (73 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 37 N·m (27 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 37 N·m (27 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 8.400 N (1.888 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 125 N·m (92 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 47 N·m (35 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 47 N·m (35 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 10.583 N (2.379 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 150 N·m (111 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 58 N·m (43 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 58 N·m (43 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 13.100 N (2.945 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?