511P45F2G2

511P45F2G2

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 45mm, Dar Uzun Yüksek, Hassasiyet, Yaklaşık 0,08 C, Preload, Krytox GPL227 ile greslenmiştir,

Teslim Süresi:  3 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$660.71 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Yeniden dolaşım yoluna dahil edilmiş gres cepleri ile daha uzun yağlama ömrü
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim süresi için stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson AccuGlide'ın Yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 70.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 20.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 60.800,0 mm
[L] 168.600,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L3] 130.600,0 mm
[M1] 18.000,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[O] 19.000,0 mm
[S2] M10

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı F - Dar Uzun Yüksek
Boyut 45
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,08 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 2,300 kg (5,071 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 1.779 N·m (1.312 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 74.700 N (16.793 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 2.229 N·m (1.644 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 2.241 N·m (1.653 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 94.116 N (21.158 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 4.175 N·m (3.079 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 4.199 N·m (3.097 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 176.300 N (39.634 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?