511P45A3LZG1

511P45A3LZG1

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 45mm, Standart, Hassasiyet, Yaklaşık 0,13 C, Preload, Metal Kazıyıcı, Uzun Ömürlü Yağlama Bloku, Mobilux EP2 ile greslenmiştir,

Teslim Süresi:  3 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1051.05 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Yeniden dolaşım yoluna dahil edilmiş gres cepleri ile daha uzun yağlama ömrü
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim süresi için stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson AccuGlide'ın Yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 60.000,0 mm
[B] 120.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 37.500,0 mm
[F] 10.500,0 mm
[F3] 18.000,0 mm
[G] 15.000,0 mm
[G1] 15.000,0 mm
[J] 50.800,0 mm
[L] 201.900,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L2] 60.000,0 mm
[L3] 99.100,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 100.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[P] 17.500,0 mm
[S1] M10
[S2] M12

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı A - Standart
Boyut 45
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,13 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 3,660 kg (8,069 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.466 N·m (1.081 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 1.147 N·m (846 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 1.147 N·m (846 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 61.900 N (13.916 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.847 N·m (1.362 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 1.445 N·m (1.066 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 1.445 N·m (1.066 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 77.989 N (17.533 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 3.193 N·m (2.355 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 2.498 N·m (1.842 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 2.498 N·m (1.842 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 134.800 N (30.304 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?