511P35E2

511P35E2

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 35mm, Dar Yüksek, Hassasiyet, Yaklaşık 0,08 C, Preload

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$370.15 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Yeniden dolaşım yoluna dahil edilmiş gres cepleri ile daha uzun yağlama ömrü
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim süresi için stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson AccuGlide'ın Yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 55.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 18.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[J] 48.000,0 mm
[L] 111.600,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 79.600,0 mm
[M1] 14.000,0 mm
[N] 50.000,0 mm
[O] 15.000,0 mm
[S2] M8

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı E - Dar Yüksek
Boyut 35
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,08 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 1,200 kg (2,646 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 718 N·m (530 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 574 N·m (423 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 574 N·m (423 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 38.700 N (8.700 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 905 N·m (667 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 723 N·m (533 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 723 N·m (533 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 48.759 N (10.961 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 1.566 N·m (1.155 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 1.252 N·m (923 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 84.400 N (18.974 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?