511P35B1ES13

511P35B1ES13

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 35mm, Standart Uzun, Hassasiyet, Yaklaşık 0,03 C, Preload, (2) 3/8" Dübel Delikleri - Basmalı oturtma,

Teslim Süresi:  7 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$568.57 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 12.000,0 mm
[J] 41.000,0 mm
[L] 137.100,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L2] 52.000,0 mm
[L3] 105.100,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 14.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı B - Standart Uzun
Boyut 35
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 2,300 kg (5,071 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 867 N·m (639 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 891 N·m (657 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 891 N·m (657 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 46.700 N (10.499 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.092 N·m (805 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 1.123 N·m (828 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 1.123 N·m (828 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 58.838 N (13.227 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 2.048 N·m (1.511 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 2.104 N·m (1.552 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 110.300 N (24.796 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?