511P30A1ZG1

511P30A1ZG1

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 30mm, Standart, Hassasiyet, Yaklaşık 0,03 C, Preload, Metal Kazıyıcı, Mobilux EP2 ile greslenmiştir,

Teslim Süresi:  4 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$496.03 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 42.000,0 mm
[B] 90.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 31.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 10.000,0 mm
[J] 35.900,0 mm
[L] 108.400,0 mm
[L1] 52.000,0 mm
[L2] 44.000,0 mm
[L3] 69.400,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 72.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 12.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı A - Standart
Boyut 30
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 1,236 kg (2,725 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 497 N·m (367 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 380 N·m (280 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 380 N·m (280 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 29.200 N (6.564 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 626 N·m (462 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 479 N·m (353 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 479 N·m (353 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 36.790 N (8.271 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 1.084 N·m (800 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 829 N·m (611 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 829 N·m (611 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 63.700 N (14.320 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?