511P15G2DG2

511P15G2DG2

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 15mm, Dar Kısa, Hassasiyet, Yaklaşık 0,08 C, Preload, İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı, Krytox GPL227 ile greslenmiştir,

Teslim Süresi:  3 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$358.41 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 20.200,0 mm
[L] 37.600,0 mm
[L3] 20.600,0 mm
[M1] 4.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M4

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı G - Dar Kısa
Boyut 15
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,08 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,200 kg (0,441 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 48 N·m (35 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 18 N·m (13 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 18 N·m (13 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 5.200 N (1.169 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 60 N·m (44 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 23 N·m (17 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 23 N·m (17 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 6.552 N (1.473 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 78 N·m (58 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 30 N·m (22 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 30 N·m (22 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 8.500 N (1.911 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?