511P15E3LZ

511P15E3LZ

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 15mm, Dar Yüksek, Hassasiyet, Yaklaşık 0,13 C, Preload, Metal Kazıyıcı, Uzun Ömürlü Yağlama Bloku,

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$627.43 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 28.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 24.200,0 mm
[L] 87.400,0 mm
[L1] 26.000,0 mm
[L3] 39.600,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M4

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı E - Dar Yüksek
Boyut 15
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,13 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,228 kg (0,503 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 83 N·m (61 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 67 N·m (49 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 67 N·m (49 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 9.000 N (2.023 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 105 N·m (77 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 84 N·m (62 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 84 N·m (62 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 11.339 N (2.549 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 181 N·m (133 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 146 N·m (108 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 146 N·m (108 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 19.600 N (4.406 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?