511P15A1ZG2

511P15A1ZG2

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 15mm, Standart, Hassasiyet, Yaklaşık 0,03 C, Preload, Metal Kazıyıcı, Krytox GPL227 ile greslenmiştir,

Teslim Süresi:  4 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$364.55 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000,0 mm
[B] 47.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 16.000,0 mm
[F] 4.400,0 mm
[F3] 7.500,0 mm
[G] 7.000,0 mm
[G1] 4.500,0 mm
[J] 20.200,0 mm
[L] 67.600,0 mm
[L1] 30.000,0 mm
[L2] 26.000,0 mm
[L3] 39.600,0 mm
[M1] 4.000,0 mm
[N] 38.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 7.000,0 mm
[S1] M4
[S2] M5

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı A - Standart
Boyut 15
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,210 kg (0,463 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 83 N·m (61 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 67 N·m (49 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 67 N·m (49 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 9.000 N (2.023 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 105 N·m (77 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 84 N·m (62 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 84 N·m (62 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 11.339 N (2.549 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 181 N·m (133 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 146 N·m (108 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 146 N·m (108 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 19.600 N (4.406 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?