511H25C1S

511H25C1S

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 25mm, Dar, Yüksek, Yaklaşık 0,03 C, Preload, Paslanmaz Çelik

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
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
[A] 36.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 84.500,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı C - Dar
Boyut 25
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme Paslanmaz Çelik
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,700 kg (1,543 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 245 N·m (181 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 199 N·m (147 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 199 N·m (147 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 17.900 N (4.024 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 309 N·m (228 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 251 N·m (185 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 251 N·m (185 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 22.500 N (5.058 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 536 N·m (395 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 436 N·m (322 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 436 N·m (322 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 39.100 N (8.790 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?