511H25A2DZ

511H25A2DZ

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 25mm, Standart, Yüksek, Yaklaşık 0,08 C, Preload, Metal Kazıyıcı, İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı,

Teslim Süresi:  4 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$466.45 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 8.700,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 95.500,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 11.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı A - Standart
Boyut 25
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,08 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,722 kg (1,592 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 289 N·m (213 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 235 N·m (173 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 235 N·m (173 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 21.100 N (4.743 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 364 N·m (268 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 296 N·m (218 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 296 N·m (218 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 26.584 N (5.976 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 631 N·m (465 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 513 N·m (378 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 513 N·m (378 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 46.100 N (10.364 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?