511H20C2D

511H20C2D

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 20mm, Dar, Yüksek, Yaklaşık 0,08 C, Preload, İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$307.28 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Yeniden dolaşım yoluna dahil edilmiş gres cepleri ile daha uzun yağlama ömrü
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim süresi için stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson AccuGlide'ın Yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 30.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 7.000,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 71.500,0 mm
[L1] 36.000,0 mm
[L3] 49.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M5

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı C - Dar
Boyut 20
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,08 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,500 kg (1,102 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 171 N·m (126 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 134 N·m (99 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 134 N·m (99 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 14.400 N (3.237 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 215 N·m (159 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 169 N·m (125 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 169 N·m (125 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 18.143 N (4.079 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 373 N·m (275 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 292 N·m (215 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 292 N·m (215 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 31.400 N (7.059 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?