511H20C0DLES1

511H20C0DLES1

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 20mm, Dar, Yüksek, Açıklık, Preload, Uzun Ömürlü Yağlama Bloku, İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı, 6 mm Dübel Deliği - Kaydırmalı oturtma,

Teslim Süresi:  4 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$792.33 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 30.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 7.000,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 103.300,0 mm
[L1] 36.000,0 mm
[L3] 49.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M5

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı C - Dar
Boyut 20
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı
Ön Yük Açıklık
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,548 kg (1,208 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 171 N·m (126 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 134 N·m (99 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 134 N·m (99 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 14.400 N (3.237 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 215 N·m (159 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 169 N·m (125 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 169 N·m (125 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 18.143 N (4.079 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 373 N·m (275 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 292 N·m (215 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 292 N·m (215 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 31.400 N (7.059 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?