511H20B2CG2

511H20B2CG2

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 20mm, Standart Uzun, Yüksek, Yaklaşık 0,08 C, Preload, Krytox GPL227 ile greslenmiştir,

Teslim Süresi:  3 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$392.85 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 30.000,0 mm
[B] 63.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 21.500,0 mm
[F] 5.400,0 mm
[F3] 9.500,0 mm
[G] 8.000,0 mm
[G1] 6.500,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 87.500,0 mm
[L1] 40.000,0 mm
[L2] 35.000,0 mm
[L3] 65.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 53.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 8.000,0 mm
[S1] M5
[S2] M6

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı B - Standart Uzun
Boyut 20
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,08 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,600 kg (1,323 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 206 N·m (152 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 208 N·m (153 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 208 N·m (153 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 17.400 N (3.912 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 260 N·m (192 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 262 N·m (193 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 262 N·m (193 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 21.923 N (4.928 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 490 N·m (361 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 495 N·m (365 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 495 N·m (365 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 41.100 N (9.240 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?