511H15C0S

511H15C0S

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 15mm, Dar, Yüksek, Açıklık, Preload, Paslanmaz Çelik

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$326.98 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 5.000,0 mm
[J] 20.200,0 mm
[L] 56.600,0 mm
[L1] 26.000,0 mm
[L3] 39.600,0 mm
[M1] 4.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 5.500,0 mm
[S2] M4

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı C - Dar
Boyut 15
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme Paslanmaz Çelik
Ön Yük Açıklık
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,200 kg (0,441 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 70 N·m (52 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 56 N·m (41 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 56 N·m (41 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 7.600 N (1.709 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 89 N·m (66 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 71 N·m (52 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 71 N·m (52 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 9.500 N (2.136 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 153 N·m (113 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 124 N·m (91 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 124 N·m (91 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 16.600 N (3.732 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?