430LNA35L12 - Eski Ürün

Ürün 430LNA35L12 artık kullanılmayan bir öğe.

Discontinued, see standard lubrication fittings 430LN15L5, 430LN45L7, or 430LN55L8

430LNA35L12
430LNA35L12

M8X1.25 TO M8X1.0 90 DEGREE ADAPTER, Obsolete


  • Additional Lube Fittings

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[TH]M6x1.0x12 mm 

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Ball/RollerBall 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Weight0.1 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?