421H15ARL4000 - Eski Ürün

Ürün 421H15ARL4000 artık kullanılmayan bir öğe.

421H15ARL4000
421H15ARL4000

Profile Rail, 400 Series Ball Rail, 4000 mm Long, Size: 15 mm, High Precision Grade, A Style, Steel Alloy, X=60 mm, Y=20 mm, Obsolete


  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[B1]15 mm
[B1] Tolerance+.02 -.05 mm 
[F1]4.5 mm
[F2]7.5 mm
[G2]7 mm
[J1]13 mm
[X] Dim60 mm
[Y]20 mm
[Y2]20 mm
Length4000 mm 

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Ball/RollerBall 
Carriage/Rail/AssemblyRail 
GradeHigh Precision 
MaterialSteel Alloy 
Rail Size (nominal)15 mm
Style NameA - Standard 
Temperature Max80 °C
Weight5.1 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?