413N45D1D

413N45D1D

400 Serisi Bilya Taşıyıcı Kafesi, 45mm, Dar Uzun, Normal, Yaklaşık 0,03 C, Preload, Sert Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı

Teslim Süresi:  13 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$469.86 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polimer bilyalı dönüş borusu, yağlamayı korurken gürültü ve titreşimleri azaltır
  • Standart çift dudaklı uç ve boylamasına sızdırmazlıklar yağlamayı muhafaza ederken rulmanı kontaminasyona karşı korur
  • Yağlama maddesini bağımsız bilya yollarına yönlendirerek yağlama etkililiğini en üst düzeye çıkaran yağlama kanalları
  • 45° yüz yüze rulman düzeninin kullanıldığı çift yüzlü bilya yolları ile tüm yönlerde eşit yük taşıma kapasitesi
  • Taşıyıcılar, iki dahili yapılandırmada sunulabilmektedir: yalnızca standart bilyalı rulmanlar (411) veya üst kalite bilya kafesi eklemeli (413). 411 tasarımı ile karşılaştırıldığında, 413 seçeneği daha sorunsuz hareket, daha yüksek hızlarda daha düşük ses ve bağımsız yağlama maddesi rezervuarları sunar. Her iki yapılandırma da aynı ray (421) üzerinde ilerleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 60.000,0 mm
[B] 86.000,0 mm
[B2] 20.500,0 mm
[G] 15.500,0 mm
[J] 51.100,0 mm
[L] 174.000,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L3] 139.000,0 mm
[LN] 16,0 mm
[M1] 14.400,0 mm
[N] 60.000,0 mm
[S1] M10

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya Kafesi
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı D - Dar Uzun
Boyut 45
Doğruluk Sınıfı Normal
Malzeme Sert Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 2,420 kg (5,335 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.336 N·m (985 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 1.310 N·m (966 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 1.310 N·m (966 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 63.253 N (14.220 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.684 N·m (1.242 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 1.651 N·m (1.218 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 1.651 N·m (1.218 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 79.700 N (17.917 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 3.452 N·m (2.546 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 3.382 N·m (2.494 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 3.382 N·m (2.494 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 163.300 N (36.711 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?