413N35B1D

413N35B1D

400 Serisi Bilya Taşıyıcı Kafesi, 35mm, Standart Uzun, Normal, Yaklaşık 0,03 C, Preload, Sert Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı

Teslim Süresi:  13 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$340.45 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polimer bilyalı dönüş borusu, yağlamayı korurken gürültü ve titreşimleri azaltır
  • Standart çift dudaklı uç ve boylamasına sızdırmazlıklar yağlamayı muhafaza ederken rulmanı kontaminasyona karşı korur
  • Yağlama maddesini bağımsız bilya yollarına yönlendirerek yağlama etkililiğini en üst düzeye çıkaran yağlama kanalları
  • 45° yüz yüze rulman düzeninin kullanıldığı çift yüzlü bilya yolları ile tüm yönlerde eşit yük taşıma kapasitesi
  • Taşıyıcılar, iki dahili yapılandırmada sunulabilmektedir: yalnızca standart bilyalı rulmanlar (411) veya üst kalite bilya kafesi eklemeli (413). 411 tasarımı ile karşılaştırıldığında, 413 seçeneği daha sorunsuz hareket, daha yüksek hızlarda daha düşük ses ve bağımsız yağlama maddesi rezervuarları sunar. Her iki yapılandırma da aynı ray (421) üzerinde ilerleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.600,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[J] 40.500,0 mm
[L] 123.500,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L3] 92.500,0 mm
[LN] 16,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[S1] M10

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya Kafesi
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı B - Standart Uzun
Boyut 35
Doğruluk Sınıfı Normal
Malzeme Sert Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 1,900 kg (4,189 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 665 N·m (490 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 579 N·m (427 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 579 N·m (427 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 41.984 N (9.438 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 838 N·m (618 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 730 N·m (538 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 730 N·m (538 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 52.900 N (11.892 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 1.604 N·m (1.183 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 1.398 N·m (1.031 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 1.398 N·m (1.031 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 101.400 N (22.796 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?