413N20G0

413N20G0

400 Serisi Bilya Taşıyıcı Kafesi, 20mm, Dar Kısa, Normal, Açıklık, Preload

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$146.95 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polimer bilyalı dönüş borusu, yağlamayı korurken gürültü ve titreşimleri azaltır
  • Standart çift dudaklı uç ve boylamasına sızdırmazlıklar yağlamayı muhafaza ederken rulmanı kontaminasyona karşı korur
  • Yağlama maddesini bağımsız bilya yollarına yönlendirerek yağlama etkililiğini en üst düzeye çıkaran yağlama kanalları
  • 45° yüz yüze rulman düzeninin kullanıldığı çift yüzlü bilya yolları ile tüm yönlerde eşit yük taşıma kapasitesi
  • Taşıyıcılar, iki dahili yapılandırmada sunulabilmektedir: yalnızca standart bilyalı rulmanlar (411) veya üst kalite bilya kafesi eklemeli (413). 411 tasarımı ile karşılaştırıldığında, 413 seçeneği daha sorunsuz hareket, daha yüksek hızlarda daha düşük ses ve bağımsız yağlama maddesi rezervuarları sunar. Her iki yapılandırma da aynı ray (421) üzerinde ilerleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 28.000,0 mm
[B] 42.000,0 mm
[B2] 11.000,0 mm
[G] 5.500,0 mm
[J] 23.500,0 mm
[L] 48.300,0 mm
[L3] 27.500,0 mm
[LN] 156,0 mm
[M1] 5.100,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[S1] M5

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya Kafesi
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı G - Dar Kısa
Boyut 20
Doğruluk Sınıfı Normal
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Açıklık
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,170 kg (0,375 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 54 N·m (40 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 23 N·m (17 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 23 N·m (17 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 5.873 N (1.320 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 69 N·m (51 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 30 N·m (22 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 30 N·m (22 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 7.400 N (1.664 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 146 N·m (108 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 65 N·m (48 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 65 N·m (48 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 15.700 N (3.530 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?