413N20F0
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
400 Serisi Bilya Taşıyıcı Kafesi, 20mm, Dar Uzun Yüksek, Normal, Açıklık, Preload
- Polimer bilyalı dönüş borusu, yağlamayı korurken gürültü ve titreşimleri azaltır
- Standart çift dudaklı uç ve boylamasına sızdırmazlıklar yağlamayı muhafaza ederken rulmanı kontaminasyona karşı korur
- Yağlama maddesini bağımsız bilya yollarına yönlendirerek yağlama etkililiğini en üst düzeye çıkaran yağlama kanalları
- 45° yüz yüze rulman düzeninin kullanıldığı çift yüzlü bilya yolları ile tüm yönlerde eşit yük taşıma kapasitesi
- Taşıyıcılar, iki dahili yapılandırmada sunulabilmektedir: yalnızca standart bilyalı rulmanlar (411) veya üst kalite bilya kafesi eklemeli (413). 411 tasarımı ile karşılaştırıldığında, 413 seçeneği daha sorunsuz hareket, daha yüksek hızlarda daha düşük ses ve bağımsız yağlama maddesi rezervuarları sunar. Her iki yapılandırma da aynı ray (421) üzerinde ilerleyecek şekilde tasarlanmıştır.