413H45B0D

413H45B0D

400 Serisi Bilya Taşıyıcı Kafesi, 45mm, Standart Uzun, Yüksek, Açıklık, Preload, Sert Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı

Teslim Süresi:  13 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$464.21 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polimer bilyalı dönüş borusu, yağlamayı korurken gürültü ve titreşimleri azaltır
  • Standart çift dudaklı uç ve boylamasına sızdırmazlıklar yağlamayı muhafaza ederken rulmanı kontaminasyona karşı korur
  • Yağlama maddesini bağımsız bilya yollarına yönlendirerek yağlama etkililiğini en üst düzeye çıkaran yağlama kanalları
  • 45° yüz yüze rulman düzeninin kullanıldığı çift yüzlü bilya yolları ile tüm yönlerde eşit yük taşıma kapasitesi
  • Taşıyıcılar, iki dahili yapılandırmada sunulabilmektedir: yalnızca standart bilyalı rulmanlar (411) veya üst kalite bilya kafesi eklemeli (413). 411 tasarımı ile karşılaştırıldığında, 413 seçeneği daha sorunsuz hareket, daha yüksek hızlarda daha düşük ses ve bağımsız yağlama maddesi rezervuarları sunar. Her iki yapılandırma da aynı ray (421) üzerinde ilerleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 60.000,0 mm
[B] 120.000,0 mm
[B2] 37.500,0 mm
[F] 10.600,0 mm
[G] 15.500,0 mm
[J] 51.100,0 mm
[L] 145.000,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L3] 110.000,0 mm
[LN] 16,0 mm
[M1] 14.400,0 mm
[N] 100.000,0 mm
[S1] M12

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya Kafesi
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı B - Standart Uzun
Boyut 45
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme Sert Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı
Ön Yük Açıklık
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 2,680 kg (5,908 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.157 N·m (853 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 896 N·m (661 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 896 N·m (661 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 5.476 N (1.231 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 1.458 N·m (1.075 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 1.130 N·m (833 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 1.130 N·m (833 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 6.900 N (1.551 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 2.739 N·m (2.020 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 2.124 N·m (1.567 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 2.124 N·m (1.567 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 129.500 N (29.113 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?