411N55D1

411N55D1

Wózek toczny kulkowy serii 400, 55mm, Dar Uzun, Normal, Yaklaşık 0,03 C, Preload

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$772.94 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polimer bilyalı dönüş borusu, yağlamayı korurken gürültü ve titreşimleri azaltır
  • Standart çift dudaklı uç ve boylamasına sızdırmazlıklar yağlamayı muhafaza ederken rulmanı kontaminasyona karşı korur
  • Yağlama maddesini bağımsız bilya yollarına yönlendirerek yağlama etkililiğini en üst düzeye çıkaran yağlama kanalları
  • 45° yüz yüze rulman düzeninin kullanıldığı çift yüzlü bilya yolları ile tüm yönlerde eşit yük taşıma kapasitesi
  • Taşıyıcılar, iki dahili yapılandırmada sunulabilmektedir: yalnızca standart bilyalı rulmanlar (411) veya üst kalite bilya kafesi eklemeli (413). 411 tasarımı ile karşılaştırıldığında, 413 seçeneği daha sorunsuz hareket, daha yüksek hızlarda daha düşük ses ve bağımsız yağlama maddesi rezervuarları sunar. Her iki yapılandırma da aynı ray (421) üzerinde ilerleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 70.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 57.300,0 mm
[L] 210.000,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L3] 171.000,0 mm
[LN] 16,0 mm
[M1] 14.000,0 mm
[N] 75.000,0 mm
[S1] M12

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı D - Dar Uzun
Boyut 55
Doğruluk Sınıfı Normal
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yaklaşık 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 3,970 kg (8,752 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 2.511 N·m (1.852 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 2.583 N·m (1.905 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 2.583 N·m (1.905 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 125.158 N (28.137 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 3.165 N·m (2.334 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 3.255 N·m (2.401 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 3.255 N·m (2.401 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 157.700 N (35.452 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 6.284 N·m (4.635 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 6.462 N·m (4.766 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 6.462 N·m (4.766 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 253.600 N (57.012 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?