2HXYP10-MS25

2HXYP10-MS25
2HXYP10-MS25

Linear Unit,


  • Can be used to mount one unit to another to create a Multi axis assembly

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]70 mm
[B]70 mm
[C]5.5 mm
[D]9 mm
[E]6 mm
[F]100 mm
[G]100 mm
[H]42 mm
[J]42 mm
[K]M3 x 0.5 - 6H 
[L]12.7 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Use with2HB10 to MS25 

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?