1TSR9WZMUU+260

1TSR9WZMUU+260

Tip TSR, 9mm, Geniş, Uç Sızdırmazlığı Standardı,

Teslim Süresi:  8 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$311.48 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 78.0 mm  Max: 1000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Endüstri standardı yerine bırakmalı değiştirme
  • 440 paslanmaz çelik yapı (korozyona karşı dayanıklılık, çok az yağlama ya da yağlamasız)
  • Yüksek hassasiyet doğruluğu (±0,010 mm'ye kadar)
  • Son derece sorunsuz, sessiz çalışma
  • Alçak Profil
  • Tek raylı / taşıyıcılı uygulamalar için Yüksek Moment Yükü Kapasitesi
  • Fısıltı sessizliğinde hareket
  • Gotik kemer bilyalı oluk geometrisi, tek raylı uygulamayı mümkün kılar
  • 1 metreye kadar tek parça uzunluğu (7mm - 15mm büyüklüklerde)
  • Özel uzunluklar ve yapılandırmalar için Thomson ile iletişime geçin

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[D2] 6.000,0 mm
[D3] 3.500,0 mm
[h] 4.500,0 mm
[H] 12.000,0 mm (±0.04)
[H1] 4.200,0 mm
[H4] 7.500,0 mm
[L1] 39.000,0 mm
[L2] 28.000,0 mm
[L3] 12.000,0 mm
[N] 6.000,0 mm
[SX] M2.6x3
[W] 18.000,0 mm
[W1] 30.000,0 mm
[W2] 21.000,0 mm
[X] 30.000,0 mm
[Y] 10.000,0 mm

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Montaj
Taşıyıcı WZ - Geniş
Boyut 9
Ray Uzunluğu 260,0 mm (10,24 in)
Doğruluk Sınıfı Normal
Malzeme Paslanmaz Çelik
Taşıyıcı Sayısı 1
Ön Yük Açıklık Uyumu
Ağırlık 0,123 kg (0,272 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans Değer
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 1.992 N (448 lbf)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 2.450 N (551 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 36 N·m (27 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 16 N·m (12 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 16 N·m (12 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 3.920 N (881 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?