1TSR7ZMUU+27
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tip TSR, 7mm, Standart, Uç Sızdırmazlığı Standardı,
Min: 47.0 mm  Max: 990.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- Endüstri standardı yerine bırakmalı değiştirme
- 440 paslanmaz çelik yapı (korozyona karşı dayanıklılık, çok az yağlama ya da yağlamasız)
- Yüksek hassasiyet doğruluğu (±0,010 mm'ye kadar)
- Son derece sorunsuz, sessiz çalışma
- Alçak Profil
- Tek raylı / taşıyıcılı uygulamalar için Yüksek Moment Yükü Kapasitesi
- Fısıltı sessizliğinde hareket
- Gotik kemer bilyalı oluk geometrisi, tek raylı uygulamayı mümkün kılar
- 1 metreye kadar tek parça uzunluğu (7mm - 15mm büyüklüklerde)
- Özel uzunluklar ve yapılandırmalar için Thomson ile iletişime geçin