1TSR12WZMUUC1+762P

1TSR12WZMUUC1+762P

Tip TSR, 12mm, Geniş, Hassasiyet, Hafif Ön Yükleme, Preload, Uç Sızdırmazlığı Standardı,

Teslim Süresi:  16 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$685.69 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 89.0 mm  Max: 1020.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Endüstri standardı yerine bırakmalı değiştirme
  • 440 paslanmaz çelik yapı (korozyona karşı dayanıklılık, çok az yağlama ya da yağlamasız)
  • Yüksek hassasiyet doğruluğu (±0,010 mm'ye kadar)
  • Son derece sorunsuz, sessiz çalışma
  • Alçak Profil
  • Tek raylı / taşıyıcılı uygulamalar için Yüksek Moment Yükü Kapasitesi
  • Fısıltı sessizliğinde hareket
  • Gotik kemer bilyalı oluk geometrisi, tek raylı uygulamayı mümkün kılar
  • 1 metreye kadar tek parça uzunluğu (7mm - 15mm büyüklüklerde)
  • Özel uzunluklar ve yapılandırmalar için Thomson ile iletişime geçin

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[D2] 8.000,0 mm
[D3] 4.500,0 mm
[h] 4.500,0 mm
[H] 14.000,0 mm (±0.04)
[H1] 4.000,0 mm
[H4] 8.500,0 mm
[L1] 44.500,0 mm
[L2] 30.500,0 mm
[L3] 15.000,0 mm
[N] 8.000,0 mm
[SX] M3x3.5
[W] 24.000,0 mm
[W1] 40.000,0 mm
[W2] 28.000,0 mm
[X] 40.000,0 mm
[Y] 15.000,0 mm

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Montaj
Taşıyıcı WZ - Geniş
Boyut 12
Ray Uzunluğu 762,0 mm (30,00 in)
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Paslanmaz Çelik
Taşıyıcı Sayısı 1
Ön Yük Hafif Ön Yükleme
Ağırlık 0,522 kg (1,151 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans Değer
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 3.268 N (735 lbf)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 4.020 N (904 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 48 N·m (35 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 17 N·m (13 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 19 N·m (14 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 6.080 N (1.367 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?