195-9703

195-9703
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 25 mm X 20 mm, Diş Yönü: Sağ, ±23 µm/300mm, Başlatma Sayısı: 4

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1276.15 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 244.000,00 mm (9.606,299 in)
D2 220.000,00 mm (8.661,417 in)
D3 200.000,00 mm (7.874,016 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 25 mm
Kök Çapı 21,900 mm (0,862 in)
Kılavuz 20,0 mm
Dişli Vida Uzunluğu 6.000,00 mm
Kılavuz Doğruluğu 23 µm/300mm
Başlatma Sayısı 4
Malzeme CF53
Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 20 mm
Diş Tipi Yuvarlanmış
Toplam Ağırlık 3,320 kg/m

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?