190-9563 - Yerine Geçirilmiş Ürün
Ürün 190-9563 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz SRT0609. Başka sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Vida, 3.000 in X 1.500 in, Diş Yönü: Sağ, ±0.004 in/ft, Başlatma Sayısı: 2
Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  En yakın 0,001 inç’e
- Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
- Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
- İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
- *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın