190-9557 - Yerine Geçirilmiş Ürün
Ürün 190-9557 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz SRT0599. Başka sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.
Önerilen ikame ürünün biçimi/oturması/işlevi benzerdir ancak değişim parçası doğrudan sağlanamaz veya birbirinin yerine kullanamaz. Uygulama gerekliliklerini karşılayacağından emin olmak için ikame öğenin teknik özelliklerini inceleyin.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Vida, 1.500 in X 1.875 in, Diş Yönü: Sağ, ±0.004 in/ft, Başlatma Sayısı: 4
Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  En yakın 0,001 inç’e
- Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
- Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
- İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
- *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın