190-9551 - Eski Ürün
Ürün 190-9551 artık kullanılmayan bir öğe. Başka sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.
Benzer bir ikame ürün mevcut değildir. Başka bir ürüne uygunluk için müşterinin yeniden tasarım yapması gerekmektedir.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bilyalı Vida, 0.875 in X 0.200 in, Diş Yönü: Sağ, ±0.004 in/ft, Başlatma Sayısı: 1
Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  En yakın 0,001 inç’e
- Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
- Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
- İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
- *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın