190-9217 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 190-9217 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz SRT9420.

Önerilen ikame ürünün biçimi/oturması/işlevi benzerdir ancak değişim parçası doğrudan sağlanamaz veya birbirinin yerine kullanamaz. Uygulama gerekliliklerini karşılayacağından emin olmak için ikame öğenin teknik özelliklerini inceleyin.

190-9217
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 0.375 in X 0.125 in, Diş Yönü: Sağ, ±0.004 in/ft, Başlatma Sayısı: 1


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 9.65 mm (0.380 in)
D2 7.95 mm (0.313 in)
D3 1.00 mm (0.039 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,375 in
Kök Çapı 7,874 mm (0,310 in)
Kılavuz 0,125 in
Dişli Vida Uzunluğu 36,000 in
Kılavuz Doğruluğu 0,004 in/ft
Başlatma Sayısı 1
Malzeme Alaşım Çelik
Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 1 mm
Diş Tipi Yuvarlanmış
Toplam Ağırlık 0,30 lbs/ft

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?