13332
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Trapez Vida, 4140 Alaşım, 3.375 in dia. X 1.5 in Kılavuz, Sağ, Kara Oksit Kaplamalı
Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  En yakın 0,01 inç’e
- Haddelenmiş trapez vidalar uygun maliyetlidir ve hızlı teslimat için stoklanmaktadır
- Korozyona karşı dayanıklılık için siyah oksit kaplamalı yüksek kalite 4140 çelikten yapılmıştır
- Düşük sürtünme, minimum aşınma, uzun ömür ve temiz çalışma