12174
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Trapez Vida, 4140 Alaşım, 1.75 in dia. X 0.25 in Kılavuz, Sağ, Kara Oksit Kaplamalı
Min: 1.0 in Max: 144.0 in En yakın 0,01 inç’e
- Haddelenmiş trapez vidalar uygun maliyetlidir ve hızlı teslimat için stoklanmaktadır
- Korozyona karşı dayanıklılık için siyah oksit kaplamalı yüksek kalite 4140 çelikten yapılmıştır
- Düşük sürtünme, minimum aşınma, uzun ömür ve temiz çalışma