0215900282

0215900282
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 40 mm X 40 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Saptırıcı, 80000 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 70.00 mm (2.756 in)
D6 100.00 mm (3.937 in)
L 104.00 mm (4.094 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 17.50 mm (0.689 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 75.00 mm (2.953 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 40 mm
Kılavuz 40,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili FH
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000289-RL6000
Başlatma Sayısı 4
Toplam Ağırlık 2,400 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 80.000 N (17.985 lbf)
Yük, Statik 179 kN (40.151 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?