0215900264

0215900264
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 32 mm X 20 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Saptırıcı, 47200 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 15.00 mm (0.591 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 65.00 mm (2.559 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 32 mm
Kılavuz 20,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili FH
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000312-RL6000
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 1,400 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 47.200 N (10.611 lbf)
Yük, Statik 83 kN (18.704 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?