0215200404

0215200404
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 32 mm X 10 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Düğme, 26400 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 50.00 mm (1.969 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L 73.00 mm (2.874 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 32 mm
Kılavuz 10,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili FK
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000302-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,800 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 26.400 N (5.935 lbf)
Yük, Statik 39 kN (8.768 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?