0215200306

0215200306
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 50 mm X 10 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Düğme, 66400 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 50 mm
Kılavuz 10,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili FK
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000292-RL6000
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 2,000 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 66.400 N (14.927 lbf)
Yük, Statik 134 kN (30.192 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?