0215200299

0215200299
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 50 mm X 20 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Saptırıcı, 78800 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 75.00 mm (2.953 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L 85.00 mm (3.346 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 22.00 mm (0.866 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 50 mm
Kılavuz 20,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili FH
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000295-RL6000
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 2,200 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 78.800 N (17.715 lbf)
Yük, Statik 189 kN (42.421 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?