0215200240

0215200240
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 63 mm X 20 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Kanal, 65100 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 95.00 mm (3.740 in)
D4 115.00 mm (4.528 in)
D5 14.00 mm (0.551 in)
D6 135.00 mm (5.315 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L2 99.00 mm (3.898 in)
L7 20.00 mm (0.787 in)
L8 100.00 mm (3.937 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 10.00 mm (0.394 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 63 mm
Kılavuz 20,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGF
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000323-RL6000
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 3,000 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 65.100 N (14.635 lbf)
Yük, Statik 170 kN (38.105 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?