0215200232

0215200232
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 32 mm X 32 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Saptırıcı, 19700 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 42.00 mm (1.654 in)
L1 12.00 mm (0.472 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 68.00 mm (2.677 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 32 mm
Kılavuz 32,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili FH
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000325-RL6000
Başlatma Sayısı 4
Toplam Ağırlık 0,800 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 19.700 N (4.429 lbf)
Yük, Statik 39 kN (8.768 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?