0215200199

0215200199
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 40 mm X 40 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Uç Kapağı, 35000 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 63.00 mm (2.480 in)
D4 78.00 mm (3.071 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 85.00 mm (3.346 in)
L6 7.50 mm (0.295 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 40 mm
Kılavuz 40,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGF
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000289-RL6000
Başlatma Sayısı 4
Toplam Ağırlık 1,200 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 35.000 N (7.868 lbf)
Yük, Statik 102 kN (22.908 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?