0215200195

0215200195
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 25 mm X 50 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Uç Kapağı, 15400 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 6.60 mm (0.260 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 58.00 mm (2.283 in)
L6 10.00 mm (0.394 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 25 mm
Kılavuz 50,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGF
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0220324-RL6000
Başlatma Sayısı 5
Toplam Ağırlık 0,400 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 15.400 N (3.462 lbf)
Yük, Statik 32 kN (7.126 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?