0215200175

0215200175
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 25 mm X 10 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Kanal, 13200 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 55.00 mm (2.165 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 25 mm
Kılavuz 10,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGF
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000273-RL6000
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 0,500 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 13.200 N (2.967 lbf)
Yük, Statik 25 kN (5.688 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?