0215200168

0215200168
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 16 mm X 10 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Kanal, 15400 N


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 28.00 mm (1.102 in)
D4 38.00 mm (1.496 in)
D5 6.00 mm (0.236 in)
D6 48.00 mm (1.890 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 55.00 mm (2.165 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 40.00 mm (1.575 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 16 mm
Kılavuz 10,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGF
Silecek Included
Flanş Integral
Vida Parça Numarası 0205000336-RL6000
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 0,300 kg

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük, Dinamik 15.400 N (3.462 lbf)
Yük, Statik 27 kN (5.957 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?